??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Order Number
SKC-75 NRC
WM
Wheel Material
Rubber, Grey (With Bearing)
AL
Allowable Load
600 N
AL2
Allowable Load
61 kgf
SF
Starting Force
3.60 daN
D
Wheel Diameter
75 mm
WW
Wheel Width
27 mm
H
Height
93 mm
A
Mounting Pitch
55 mm
B
Mounting Pitch
28 mm
A1
Mounting Pitch
54 mm
B1
Mounting Pitch
28 mm
X
Plate Size
70 mm
Y
Plate Size
52 mm
P
Mounting Hole Diameter
8.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.