64777034
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Rolling bearing
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/kegelrl_1r_skf.prj},{NB=64777034},{ARTNR=64777034},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{BZ=30306 J2/Q},{D1=30},{D2=72},{T=20.75},{AUSF=schwere Bauform},{DYN=56,1},{STAT=56,0},{PU=6,40},{REFERENZD=7500},{GRENZD=10000},{GEW=390},{D3=48.4},{C=16.0},{R1=1.5},{R2=1.5},{D4=42},{D5=58.0},{D6=62},{CTN=84822000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
64777034
64777034
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Bearing steel
BZ
SKF-Code
30306 J2/Q
30306 J2/Q
D1
d
30
30
mm
D2
D
72
72
mm
T
20.75
20.75
mm
AUSF
Version
heavy size
heavy size
DYN
Load rating radial dyn. C
56,1
56,1
kN
STAT
Load rating radial stat. C0
56,0
56,0
kN
PU
Pu* - Fatigue load limit
6,40
6,40
kN
REFERENZD
Speed base
7500
7500
1/min
GRENZD
Speed limit
10000
10000
1/min
GEW
Weight
390
390
g
CTN
Customs tariff number
84822000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도