您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
68055007
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/montagepaste_lgaf_3e.prj},{NB=68055007},{ARTNR=68055007},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Montagepaste LGAF 3E},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=35},{GBA=Tube},{SK=Hochleistungspaste auf Mineral- und Syntheseölbasis mit speziellen Zusätzen, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Hoher Schutz gegen Passungsrost (Reibkorrosion)},{VKS=195 mm2/s bei 40°C},{FB=hellbeige},{TP=-25°C bis +250°C},{GEW=45},{CTN=27101999}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
68055007
68055007
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
BZ
名称
SKF®安装膏LGAF 3E
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
35
35
g
GBA
容器类型
Tube
Tube
SK
规格
基于矿物油和合成油以及特殊添加剂的高性能油膏,出色的粘附性,高度的防腐蚀保护(防腐蚀)。
VKS
粘度
195 mm2/s bei 40°C
FB
颜色
hellbeige
TP
温度范围
-25°C至+250°C
°C
GEW
重量
45
45
g
CTN
海关税则号
27101999
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews