??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
N° art.
68055003
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
BZ
Désignation
Graisse pour roulements SKF® LGMT 3
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
420 ml
GBA
Type d'emballage
Kartusche
SK
Spécifications
Désignation selon DIN 51825 : K3K-30, Haute résistance à l'oxydation dans la plage de température autorisée, Très haute stabilité mécanique, Excellent comportement face à l'eau et Excellente protection contre la corrosion
FB
Couleur
gelbbraun
TP
Plage de température
-30°C à +120ºC °C
GEW
Poids
440 g
CTN
Numéro de tarif douanier
27101999
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Aperçus 3D