??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ATN
Artikelnummer
52107102
M
Aussengewinde
M 20x1.5
PG
Funktionsgewinde
PG 13.5
F
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für F
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
FMIN
Klemmbereich min.
6.9 mm
FMAX
Klemmbereich max.
8.9 mm
SW1
Schlüsselweite
22 mm
A1
Eckmass
24.2 mm
SW2
Schlüsselweite
22 mm
A2
Eckmass
24.4 mm
B
Durchmesser
16 mm
C
32 mm
D
6 mm
E
5 mm
MATERIAL
Material
Messing vernickelt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung