피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
SKR3306A-0045-R1-10WQ-08K
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
SKR
SKR - without Motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/skr/without_motor/skr33_mot_warp_without_motor_asmtab.prj},{NB=SKR3306A-0045-R1-10WQ-08K (001)},{IDNR=},{MN=SKR33},{VER=1},{BS=06},{TB=A},{ST=45},{AG=},{TM=R1},{PC=1},{PS=0},{TH=WQ-08K},{MO=},{MM=},{MD=},{OT=},{AV=},{CT=},{AN=},{DH=1},{INFO=Infotext},{ST1=0.0},{ST2=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
Model Number
SKR33
BS
Ball screw lead
06 : 6mm
10 : 10mm
20 : 20mm
06 : 6mm
10 : 10mm
20 : 20mm
TB
Slider Type
A
B
C
D
A
B
C
D
ST
Stroke
45
95
195
295
395
495
595
45
95
195
295
395
495
595
mm
AG
Accuracy
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
TM
Type of Motor / Controller
R1 : Right side motor wrap (without Motor)
R2 : Left side motor wrap (without Motor)
R3 : Bottom (without Motor)
R4 : Right side motor wrap (User specification)
R5 : Left side motor wrap (User specification)
R6 : Bottom (User specification)
R1 : Right side motor wrap (without Motor)
R2 : Left side motor wrap (without Motor)
R3 : Bottom (without Motor)
R4 : Right side motor wrap (User specification)
R5 : Left side motor wrap (User specification)
R6 : Bottom (User specification)
PC
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
PS
Sensor
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (azbil)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (azbil)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
TH
Housing A / Motor Bracket
WQ-08K
WQ-08D
WQ-08M
WP-08K
WP-08D
WP-08M
WQ-06K
WQ-06M
WQ-08K
WQ-08D
WQ-08M
WP-08K
WP-08D
WP-08M
WQ-06K
WQ-06M
mm
ST1
Position of Slider 1
mm
값 입력 ST1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
ST2
Position of Slider 2
0.0
0.0
mm
COM
Comment
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도