SL18-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_18.prj},{NB=SL18-055(0)},{CODE=SL18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=19.2},{SX=0.0},{S1=17.6},{F1=333},{S2=19.8},{F2=382},{SN=22.0},{FN=422},{SB=26.4},{FB=507},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,20 x 1,90},{DE=17.5},{B=4.200},{H=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SL18-055
SL18-055
DO
Hole diameter
18.0
mm
DI
Rod diameter
9.0
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
19.2
19.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
17.6
17.6
mm
F1
Force
333
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
19.8
19.8
mm
F2
Force
382
N
SN
Maximum operating deflection
22.0
22.0
mm
FN
Force
422
N
SB
Solid deflection
26.4
26.4
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
4,20 x 1,90
mm
DE
Approx. spring outside diameter
17.5
H
1.900
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도