SL35-070
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_35.prj},{NB=SL35-070(0)},{CODE=SL35-070},{DO=35.0},{DI=17.5},{LO=70},{RG=57.8},{SX=0.0},{S1=22.4},{F1=1295},{S2=25.2},{F2=1461},{SN=28.0},{FN=1618},{SB=33.6},{FB=1940},{MAT=Cr-Si},{BXH=8,25 x 3,65},{DE=34.5},{B=8.250},{H=3.650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SL35-070
SL35-070
DO
Hole diameter
35.0
mm
DI
Rod diameter
17.5
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
57.8
57.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
22.4
22.4
mm
F1
Force
1295
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
25.2
25.2
mm
F2
Force
1461
N
SN
Maximum operating deflection
28.0
28.0
mm
FN
Force
1618
N
SB
Solid deflection
33.6
33.6
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
8,25 x 3,65
mm
DE
Approx. spring outside diameter
34.5
H
3.650
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도