SL40-090
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_40.prj},{NB=SL40-090(0)},{CODE=SL40-090},{DO=40.0},{DI=20.0},{LO=90},{RG=58.8},{SX=0.0},{S1=28.8},{F1=1697},{S2=32.4},{F2=1903},{SN=36.0},{FN=2120},{SB=43.2},{FB=2541},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,50 x 4,05},{DE=39.4},{B=9.500},{H=4.050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SL40-090
SL40-090
DO
Hole diameter
40.0
mm
DI
Rod diameter
20.0
mm
LO
Free length
90
90
mm
RG
Rate /±10%
58.8
58.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
90.000
90.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
28.8
28.8
mm
F1
Force
1697
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
32.4
32.4
mm
F2
Force
1903
N
SN
Maximum operating deflection
36.0
36.0
mm
FN
Force
2120
N
SB
Solid deflection
43.2
43.2
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
9,50 x 4,05
mm
DE
Approx. spring outside diameter
39.4
H
4.050
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도