SL-C-AUU5-15
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/sl_c_aus.prj},{NB=SL-C-AUU5-15},{TS=2},{MAT=U},{CM=SL-},{D=5},{L=15},{L5=15,20,25,30,35,40,45,50},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50},{L11=15,20,25,30,35,40,45,50},{L2=15,25,30,35,40},{L222=15,25,30,35,40},{L22=15,20,25,30,35,40,45,50},{L3=15,20,25,30,35,40},{L333=15,20,25,30,35,40},{L33=15,20,25,30,35,40,45,50},{L6=15,20,25,30,35,40},{L4=15,20,25,30,35,40,45,50},{L44=15,20,25,30,35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
零件No.
SL-C-AUU5-15
SL-C-AUU5-15
TYPE
Type
SL-C-AUU
SL-C-AUU
TS
选择类型
中轻载
中载
中轻载
中载
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
5
5
mm
L
15
25
30
35
40
15
25
30
35
40
mm
DD
d线径
0.55
0.55
mm
MD
最大位移量 Fmax.
5.7
5.7
mm
ML
最大负载
6.37
6.37
N
IT
初始张力
1.37
1.37
N
SC
弹簧常数
0.89
0.89
N/mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews