SL-C-VUL8-20
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/sl_c_vul.prj},{NB=SL-C-VUL8-20},{TS=C-VUL},{CM=SL-},{D=8},{L=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
型号
SL-C-VUL8-20
SL-C-VUL8-20
TYPE
Type
SL-C-VUL
SL-C-VUL
TS
选择类型
C-VUL (弹簧常数=0.98 N/mm)
C-VUM (弹簧常数=2.94 N/mm)
C-VUL (弹簧常数=0.98 N/mm)
C-VUM (弹簧常数=2.94 N/mm)
CM
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
8
8
mm
L
20
25
35
20
25
35
mm
D1
外径 D1
9.8
9.8
mm
DD
线径 d
0.9
0.9
mm
F
F max.
8.0
8.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews