SLR35-070
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/slr_35.prj},{NB=SLR35-070(0)},{CODE=SLR35-070},{DO=35.0},{DI=20.5},{LO=70},{RG=53.4},{SX=0.0},{S1=22.4},{F1=1197},{S2=25.2},{F2=1346},{SN=28.0},{FN=1495},{SB=33.6},{FB=1795},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,05 x 3,85},{DE=34.7},{B=7.050},{H=3.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SLR35-070
SLR35-070
DO
Hole diameter
35.0
mm
DI
Rod diameter
20.5
mm
LO
Free length
70
70
mm
RG
Rate /±10%
53.4
53.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
70.000
70.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
22.4
22.4
mm
F1
Force
1197
1197
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
25.2
25.2
mm
F2
Force
1346
1346
N
SN
Maximum operating deflection
28.0
28.0
mm
FN
Force
1495
1495
N
SB
Solid deflection
33.6
33.6
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
7,05 x 3,85
mm
DE
Approx. spring outside diameter
34.7
H
3.850
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도