SLR40-090
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/slr_40.prj},{NB=SLR40-090(0)},{CODE=SLR40-090},{DO=40.0},{DI=25.5},{LO=90},{RG=37.8},{SX=0.0},{S1=28.8},{F1=1087},{S2=32.4},{F2=1222},{SN=36.0},{FN=1358},{SB=43.2},{FB=1631},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,10 x 4,35},{DE=39.6},{B=7.100},{H=4.350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SLR40-090
SLR40-090
DO
Hole diameter
40.0
mm
DI
Rod diameter
25.5
mm
LO
Free length
90
90
mm
RG
Rate /±10%
37.8
37.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
90.000
90.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
28.8
28.8
mm
F1
Force
1087
1087
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
32.4
32.4
mm
F2
Force
1222
1222
N
SN
Maximum operating deflection
36.0
36.0
mm
FN
Force
1358
1358
N
SB
Solid deflection
43.2
43.2
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
7,10 x 4,35
mm
DE
Approx. spring outside diameter
39.6
H
4.350
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도