SLR50-100
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sl/slr_50.prj},{NB=SLR50-100(0)},{CODE=SLR50-100},{DO=50.0},{DI=30.5},{LO=100},{RG=57.4},{SX=0.0},{S1=32.0},{F1=1835},{S2=36.0},{F2=2064},{SN=40.0},{FN=2293},{SB=48.0},{FB=2753},{MAT=Cr-Si},{BXH=9,45 x 5,30},{DE=49.6},{B=9.450},{H=5.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SLR50-100
SLR50-100
DO
Hole diameter
50.0
mm
DI
Rod diameter
30.5
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
57.4
57.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
32.0
32.0
mm
F1
Force
1835
1835
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
36.0
36.0
mm
F2
Force
2064
2064
N
SN
Maximum operating deflection
40.0
40.0
mm
FN
Force
2293
2293
N
SB
Solid deflection
48.0
48.0
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
9,45 x 5,30
mm
DE
Approx. spring outside diameter
49.6
H
5.300
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도