??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DO
Diametro del foro
12.0 mm
DI
Diametro della spina
6.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
226 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
255 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
284 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
2,90 x 1,40 mm
H
1.400 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione