SM12-045
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_12.prj},{NB=SM12-045(0)},{CODE=SM12-045},{DO=12.0},{DI=6.0},{LO=45},{RG=19.7},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=226},{S2=13.0},{F2=255},{SN=14.4},{FN=284},{SB=17.1},{FB=337},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,90 x 1,40},{DE=11.9},{B=2.900},{H=1.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SM12-045
SM12-045
DO
Hole diameter
12.0
mm
DI
Rod diameter
6.0
mm
LO
Free length
45
45
mm
RG
Rate /±10%
19.7
19.7
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
45.000
45.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11.5
11.5
mm
F1
Force
226
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.0
13.0
mm
F2
Force
255
N
SN
Maximum operating deflection
14.4
14.4
mm
FN
Force
284
N
SB
Solid deflection
17.1
17.1
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
2,90 x 1,40
mm
H
1.400
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도