SM16-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_16.prj},{NB=SM16-055(0)},{CODE=SM16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=28.3},{SX=0.0},{S1=14.1},{F1=402},{S2=15.8},{F2=451},{SN=17.6},{FN=500},{SB=20.9},{FB=592},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,90 x 2,10},{DE=15.7},{B=3.900},{H=2.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SM16-055
SM16-055
DO
Hole diameter
16.0
mm
DI
Rod diameter
8.0
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
28.3
28.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
14.1
14.1
mm
F1
Force
402
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.8
15.8
mm
F2
Force
451
N
SN
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
FN
Force
500
N
SB
Solid deflection
20.9
20.9
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
3,90 x 2,10
mm
H
2.100
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도