SM25-060
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_25.prj},{NB=SM25-060(0)},{CODE=SM25-060},{DO=25.0},{DI=12.5},{LO=60},{RG=63.8},{SX=0.0},{S1=15.4},{F1=981},{S2=17.3},{F2=1098},{SN=19.2},{FN=1226},{SB=22.8},{FB=1455},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,85 x 3,10},{DE=24.5},{B=5.850},{H=3.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SM25-060
SM25-060
DO
Hole diameter
25.0
mm
DI
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
63.8
63.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
15.4
15.4
mm
F1
Force
981
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
17.3
17.3
mm
F2
Force
1098
N
SN
Maximum operating deflection
19.2
19.2
mm
FN
Force
1226
N
SB
Solid deflection
22.8
22.8
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
5,85 x 3,10
mm
H
3.100
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도