??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
30.0 mm
DI
Diámetro del pasador
15.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
1412 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
1579 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
1785 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Sección del perfil
7,20 x 3,65 mm
H
3.650 mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión