SM30-065
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_30.prj},{NB=SM30-065(0)},{CODE=SM30-065},{DO=30.0},{DI=15.0},{LO=65},{RG=84.8},{SX=0.0},{S1=16.6},{F1=1412},{S2=18.7},{F2=1579},{SN=20.8},{FN=1785},{SB=24.7},{FB=2095},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,20 x 3,65},{DE=29.5},{B=7.200},{H=3.650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SM30-065
SM30-065
DO
Hole diameter
30.0
mm
DI
Rod diameter
15.0
mm
LO
Free length
65
65
mm
RG
Rate /±10%
84.8
84.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
65.000
65.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
16.6
16.6
mm
F1
Force
1412
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
18.7
18.7
mm
F2
Force
1579
N
SN
Maximum operating deflection
20.8
20.8
mm
FN
Force
1785
N
SB
Solid deflection
24.7
24.7
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
7,20 x 3,65
mm
H
3.650
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도