SMC-7020
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Air Cylinder Accessories
Air Cylinder Floating Joints
Air Cylinder Floating Joints
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02040000/l4_v02040100/p170010/smc-7005_asmtab.prj},{NB=SMC-7020},{PN=SMC-7020},{AMERSID=1076482},{APACID=-},{EMEAID=-},{N=3},{D5=15.240},{D15=9.906},{D16=9.446},{D7=8.382},{D19=4.446},{D6=2.9945},{D18=0.0999999999999994},{D10=0.500},{D9=5.24267955382715},{D3=11.938},{D8=8.4035},{D11=10.431525511301},{D2=9.09211203919822},{D14=0.300000000000001},{D1=7.874},{D1S=3.510},{A=1/4-28},{B=0.94},{C=1.38},{D=0.25},{E=0.50},{F=0.50},{PPATH=smc-7005/smc-7005_asmtpl.prj},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
SMC-7020
SMC-7020
AMERSID
Americas ID
1076482
1076482
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Thread Size
1/4-28
1/4-28
B
B Body Diameter
0.94
0.94
mm
C
C Body Length
1.38
1.38
mm
D
D Nut Length
0.25
0.25
mm
E
E Stud Length
0.50
0.50
mm
F
F Mounting Nut Length
0.50
0.50
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기