??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
INFO1
Long decription
SN 采用冷拔钢 C 形导轨,淬火精磨辊道,在导轨内运行的滚珠式滑块。主要特点包括高承重能力,紧凑横截面,安装简单轻松。多个滑块可以运行在导轨内的一个公共滚珠架中,滑块长度也可以改变。主要优点:• Rollon“Linear Line”系列最佳空间/承重能力比:最大承重 122000 N,最大尺寸 63 mm。• 单导轨配置高性能。轨道安装面的大宽度允许轨道牢固固定在安装结构上。• 固定螺丝尺寸可以实现坚固导轨/框架连接。建议 10.9 级固定螺钉。• 坚固宽导轨/框架连接,支持框架使用中等性能材料,在未加工表面安装导轨。• 直线精度 0.1 mm/m。• 运行温度 -20°C 到 +130°C。
GUI
系列
SN
DIM
部分
INFO
目录
目录
TIPCUR
滑块类型
S
滑块长度
mm
S1
滑块长度 1
mm
S2
滑块长度 2
mm
H
行程
mm
L
导轨长度
mm
M
25 mm
N
80 mm
K
mm
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注