??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 20041-1/2-3/8 OR
MATNR
Mat.-Nr.
128.0471.001
G
Gewinde G
1/2 mm
G2
Gewinde G
3/8 mm
BAR
Druck (PN)
10 bar
SW
27 mm
L
33.0 mm
IK1
i1
15.0 mm
IK2
i2
10.0 mm
ORING
O-Ring
14.0x1.78
EK
e
10.0 mm
KG
Gewicht kg/100
1.830 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung