??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO 20041-1/2-3/8 OR
MATNR
Mat.-Nr.
128.0471.001
G
Thread G
1/2 mm
G2
Thread G
3/8 mm
BAR
Working pressure (PN)
10 bar
SW
27 mm
L
33.0 mm
IK1
i1
15.0 mm
IK2
i2
10.0 mm
ORING
O-Ring
14.0x1.78
EK
e
10.0 mm
KG
Weight kg/100
1.830 kg
WERKSTOFF
Material
PVDF
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão