??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Druck (PN)
50 bar
G
Gewinde G
G1/8
SW1
12 mm
SW2
10 mm
SW3
12 mm
L1
mm
L2
mm
D
20.0 mm
H
32.0 mm
ZK1
20.0 mm
ZK2
20.0 mm
EK
2.5 mm
KKVK
0.12 l/min
KG
Gewicht kg/100
6.000 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung