??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
G
Gewinde G
G3/8
BAR
Druck (PN)
10 bar
SW1
mm
SW2
22 mm
L1
mm
L2
75.0 mm
D
29.5 mm
ZK1
z1
17.0 mm
ZK2
z2
5.0 mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
5.600 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение