??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SO NV 31A21E-6
MATNR
Mat.-Nr.
138.1500.060
DK
6.00 mm
BAR
Pression (PN)
10 bar
M
Filetage M
M10x1
SW1
12 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
L1
26.0 mm
L2
25.0 mm
D
20.0 mm
H
34.5 mm
B
14.5 mm
F
10.0 mm
ZK1
14.5 mm
ZK2
13.5 mm
EK
3.1 mm
KKVK
5.0 l/min
KG
Poids kg/100
3.000 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques