??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
mm
BAR
Druck (PN)
100 bar
M
Gewinde M
M10x1
SW1
SW
12 mm
SW2
14 mm
SW3
14 mm
L
50.5 mm
D
20.0 mm
H
42.5 mm
B
10.0 mm
F
14.5 mm
ZK
34.0 mm
EK
1.6 mm
KKVK
kv
0.8
KG
Gewicht kg/100
7.300 kg
WERKSTOFF
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung