??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
HUB
Ход
ZH
Центрирующие втулки
HG
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя
HUBBACKE
Ход на кулачок
100.000 mm
SCHLIESSKRAFT
Усилие закрытия/открытия
10000/11480 N
EIGENMASSE
Масса
35 kg
WERKSTUECKGEWIC
Рекомендуемая масса заготовки
50 kg
FLUIDVERBRAUCH
Расход среды на двойной ход
4600 cm^3
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
2/8 bar
NENNBETRIEBSDRU
Номинальное рабочее давление
6 bar
SPERRLUFTDRUCK
Мин./макс. давление продувки
0.5/1 bar
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
s
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
500 mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
15 kg
SCHUTZART
Класс защиты IP
30
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.1
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры