332565017
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/sprockets_for_conveyor_chais/sprockets_for_conveyor_chains_p50_r31.prj},{NB=332565017},{Z=17},{DE=292.0},{DP=272.11},{CNSORDERNO=332565017},{DM=118},{D1=30},{A=64},{KG=9.60},{B1=10.5},{C=3},{R3=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Z
Number of teeth
17
17
DE
de
292.0
292.0
mm
DP
dp
272.11
272.11
mm
CNSORDERNO
Order number
332565017
332565017
DM
dm
118
118
mm
D1
30
30
mm
A
64
64
mm
KG
9.60
9.60
kg
B1
10.5
mm
C
3
mm
R3
r3
50
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸