T88362
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
With hardened teeth for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/with_hardened_teeth_for_taper_lock/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_06b_1.prj},{NB=T88362},{NAME=Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 3/8\"x7/32\" Z21, TL1008},{Z=21},{DE=67.6},{DP=63.90},{CNSORDERNO=T88362},{DM=46},{A=22},{TAPERBUSH=1008},{KG=0.15},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{CNSORDERNO2=391330021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 3/8"x7/32" Z21, TL1008
Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 3/8"x7/32" Z21, TL1008
Z
Number of teeth
21
21
DE
de
67.6
67.6
mm
DP
dp
63.90
63.90
mm
CNSORDERNO
Order number
T88362
T88362
DM
dm
46
46
mm
A
22
22
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1008
1008
KG
0.15
0.15
kg
B1
5.3
mm
C
1
mm
R3
r3
10
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도