N08189
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_with_hardened_teeth/d_spr_with_hardened_teeth_16b_2.prj},{NB=N08189},{NAME=Sprocket with hardened teeth duplex 1\"x17,02mm Z18},{Z=18},{DE=157.8},{DP=146.28},{CNSORDERNO=N08189},{DM=120},{R3=26},{A=70},{KG=3.56},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{D2=20},{CNSORDERNO2=192380018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket with hardened teeth duplex 1"x17,02mm Z18
Sprocket with hardened teeth duplex 1"x17,02mm Z18
Z
Number of teeth
18
18
DE
de
157.8
157.8
mm
DP
dp
146.28
146.28
mm
CNSORDERNO
Order number
N08189
N08189
DM
dm
120
120
mm
R3
r3
26
mm
A
70
mm
KG
3.56
3.56
kg
B2
47.7
mm
B1
b1
15.8
mm
C
2.5
mm
D2
20
20
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도