T79238
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_with_hardened_teeth/s_spr_with_hardened_teeth_12b_1.prj},{NB=T79238},{NAME=Sprocket with hardened teeth simplex 3/4\"x7/16\" Z18},{Z=18},{DE=117.9},{DP=109.71},{CNSORDERNO=T79238},{DM=80},{D1=16},{A=35},{KG=1.62},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=191360018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket with hardened teeth simplex 3/4"x7/16" Z18
Sprocket with hardened teeth simplex 3/4"x7/16" Z18
Z
Number of teeth
18
18
DE
de
117.9
117.9
mm
DP
dp
109.71
109.71
mm
CNSORDERNO
Order number
T79238
T79238
DM
dm
80
80
mm
D1
16
16
mm
A
35
35
mm
KG
1.62
1.62
kg
B1
11.1
mm
C
2
mm
R3
r3
19
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도