??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
106045
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MFD-TAP13-PT-A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
E/A-Modul mit Temperaturerfassung für MFD-Titan, Bereich A, 6DI(2AI), 2I-Pt100, 4DO-Trans, 1AO
DESCLONG
Langbeschreibung
E/A-Modul mit Temperaturerfassung, Spannungsversorgung 24VDC, wird auf MFD-CP8 ab Geräteversion08/CP10 geschnappt, 6 Digitaleingänge davon 2 Eingänge als Analogeingänge nutzbar, 2 Eingänge als Temperatureingänge mit Pt100, 4 Transistorausgänge, 1 Analogausgang, der Temperaturbereich ist konfigurierbar: -40bis+90/0bis+250/0bis+400 °C
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081058136
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.120 kg
ECLASS_13_0
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul [AKE524019]
ETIM_9_0
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul [EC001420]
EF001994
Anzahl der analogen Eingänge
2
EF001995
Anzahl der analogen Ausgänge
1
EF008518
Analoge Eingänge konfigurierbar
true
EF008519
Analoge Ausgänge konfigurierbar
true
EF003204
Eingang, Strom
false
EF003205
Eingang, Spannung
true
EF003206
Eingang, Widerstand
false
EF003207
Eingang, Widerstandsthermometer
true
EF003208
Eingang, Thermoelement
false
EF003209
Eingangssignal konfigurierbar
true
EF003575
Auflösung der Analogeingänge
12
EF003212
Ausgang, Strom
false
EF003213
Ausgang, Spannung
true
EF003214
Ausgangssignal konfigurierbar
false
EF003577
Auflösung der Analogausgänge
12
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF000008
Breite
88 mm
EF000346
Leistungsaufnahme
- W
EF000040
Höhe
90 mm
EF000049
Tiefe
44 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten