??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul [AKE527019]
ETIM_9_0
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul [EC001419]
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
EF001992
Anzahl der digitalen Eingänge
EF001993
Anzahl der digitalen Ausgänge
EF008516
Digitale Eingänge konfigurierbar
EF008520
Digitale Ausgänge konfigurierbar
EF000346
Leistungsaufnahme
- W
EF001428
Eingangsstrom bei Signal 1
mA
EF007554
Zulässige Spannung am Eingang
V
EF003033
Art der Eingangsspannung
DC
EF003601
Art des Digitalausgangs
EF003202
Ausgangsstrom
A
EF007553
Zulässige Spannung am Ausgang
V
EF008222
Art der Ausgangsspannung
DC
EF003203
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
EF003156
Redundanzfähigkeit
false
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
EF002382
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
ms
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF000008
Breite
30 mm
EF000040
Höhe
95 mm
EF000049
Tiefe
100 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten