??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein-/Ausgangserweiterung über CANopen. Verwendbar für XC100/200, EC4P, XV-…
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul [AKE527019]
ETIM_9_0
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul [EC001419]
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
EF001992
Anzahl der digitalen Eingänge
6
EF001993
Anzahl der digitalen Ausgänge
4
EF008516
Digitale Eingänge konfigurierbar
false
EF008520
Digitale Ausgänge konfigurierbar
false
EF000346
Leistungsaufnahme
- W
EF001428
Eingangsstrom bei Signal 1
3.3 mA
EF007554
Zulässige Spannung am Eingang
0 - 0 V
EF003033
Art der Eingangsspannung
EF003601
Art des Digitalausgangs
EF003202
Ausgangsstrom
A
EF007553
Zulässige Spannung am Ausgang
0 - 0 V
EF008222
Art der Ausgangsspannung
EF003203
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
EF003156
Redundanzfähigkeit
false
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF002382
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
20 - 20 ms
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF004141
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
false
EF004142
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
false
EF003997
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
EF003998
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
EF000008
Breite
71.5 mm
EF000040
Höhe
90 mm
EF000049
Tiefe
58 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten