??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
SPS-Systemstromversorgung [AKE532019]
ETIM_9_0
SPS-Systemstromversorgung [EC000599]
EF007118
Eingangsspannung AC 50 Hz
230 - 230 V
EF007119
Eingangsspannung AC 60 Hz
230 - 230 V
EF007120
Eingangsspannung DC
0 - 0 V
EF003033
Art der Eingangsspannung
EF007360
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
A
EF007361
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
A
EF007362
Max. Eingangsstrom DC
0 A
EF008222
Art der Ausgangsspannung
EF006999
Ausgangsspannung AC 50 Hz
24 - 24 V
EF007000
Ausgangsspannung AC 60 Hz
24 - 24 V
EF007001
Ausgangsspannung DC
24 - 24 V
EF007351
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
A
EF007352
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
A
EF007353
Max. Ausgangsstrom DC
3 A
EF003034
Leistungsabgabe
W
EF003156
Redundanzfähigkeit
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
true
EF000008
Breite
110 mm
EF000040
Höhe
155 mm
EF000049
Tiefe
90 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung