Stainless Steel Short Spring Plunger SPSNL-1/4x20-BSN-N
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
SPSNL
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/spsnl/spsnl_bsn_n.prj},{NB=Stainless Steel Short Spring Plunger SPSNL-1/4x20-BSN-N (unactivated)},{PARTNUMBER=SPSNL-1/4x20-BSN-N},{ITEMID=L04-3096},{D1=1/4x20},{THREAD=UNC},{POS=0},{D1X=0.2500},{D2=0.119},{L=0.531},{W=0.078},{EFI=3},{EFE=10.5},{WEIGHT=0.0020},{CTN=7326908595},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{A=0.060},{B=0.066},{X=0.156},{R=0.019},{CH=0.054}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
SPSNL-1/4x20-BSN-N
SPSNL-1/4x20-BSN-N
D1
Thread
1/4x20
1/4x20
POS
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
D2
0.119
0.119
인치
L
0.531
0.531
인치
W
0.078
0.078
인치
EFI
Spring Load initial
3
3
lbs.
EFE
Spring Load
10.5
10.5
lbs.
WEIGHT
Weight
0.0020
0.0020
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
7326908595
7326908595
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도