SR14-055(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_14.prj},{NB=SR14-055(0)},{CODE=SR14-055},{DO=14.5},{DI=8.5},{LO=55},{RG=4.6},{SX=0.0},{S1=27.5},{F1=127},{S2=29.1},{F2=134},{SN=30.8},{FN=142},{SB=33.0},{FB=152},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,60 x 1,63},{DE=14.2},{B=2.600},{H=1.630}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SR14-055
SR14-055
DO
Hole diameter
14.5
mm
DI
Rod diameter
8.5
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
4.6
4.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
27.5
27.5
mm
F1
Force
127
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
29.1
29.1
mm
F2
Force
134
134
N
SN
Maximum operating deflection
30.8
30.8
mm
FN
Force
142
142
N
SB
Solid deflection
33.0
33.0
mm
BXH
Cross wire section
2,60 x 1,63
mm
H
1.630
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도