SR37-125(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_37.prj},{NB=SR37-125(0)},{CODE=SR37-125},{DO=37.0},{DI=26.0},{LO=125},{RG=9.4},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=588},{S2=66.3},{F2=624},{SN=70.0},{FN=659},{SB=75.0},{FB=706},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,15 x 3,30},{DE=36.3},{B=5.150},{H=3.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SR37-125
SR37-125
DO
Hole diameter
37.0
mm
DI
Rod diameter
26.0
mm
LO
Free length
125
125
mm
RG
Rate /±10%
9.4
9.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
125.000
125.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
62.5
62.5
mm
F1
Force
588
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
66.3
66.3
mm
F2
Force
624
624
N
SN
Maximum operating deflection
70.0
70.0
mm
FN
Force
659
659
N
SB
Solid deflection
75.0
75.0
mm
BXH
Cross wire section
5,15 x 3,30
mm
H
3.300
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도