SR46-125(0)
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_46.prj},{NB=SR46-125(0)},{CODE=SR46-125},{DO=46.0},{DI=33.0},{LO=125},{RG=17.3},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=1079},{S2=66.3},{F2=1143},{SN=70.0},{FN=1208},{SB=75.0},{FB=1294},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,45 x 4,70},{DE=45.6},{B=6.450},{H=4.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SR46-125
SR46-125
DO
Hole diameter
46.0
mm
DI
Rod diameter
33.0
mm
LO
Free length
125
125
mm
RG
Rate /±10%
17.3
17.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
125.000
125.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
62.5
62.5
mm
F1
Force
1079
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
66.3
66.3
mm
F2
Force
1143
1143
N
SN
Maximum operating deflection
70.0
70.0
mm
FN
Force
1208
1208
N
SB
Solid deflection
75.0
75.0
mm
BXH
Cross wire section
6,45 x 4,70
mm
H
4.700
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도