??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
329302
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
30 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
52 mm
T
Glattzapfendurchmesser
M10 mm
FS
F Glattzapfenlänge
25 mm
E
Ausladung
25.5 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
LC
Belastungsfähigkeit
80 daN
W
Gewicht
0.33 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technical description
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung