??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
329302
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
30 mm
H
Altura total
71 mm
G
Diámetro platina
52 mm
T
Diámetro espiga
M10 mm
FS
F Longitud espiga
25 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
O
Radio de giro freno
83 mm
LC
Capacidad de carga
80 daN
W
Peso
0.33 kg
INFO
Descripción técnica
Technical description
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión