??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
329302
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
30 mm
H
Hauteur totale
71 mm
G
Diamètre de la platine
52 mm
T
Diamètre de la tige lisse
M10 mm
FS
F Longueur de la tige lisse
25 mm
E
Déport
25.5 mm
O
Rayon d'encombrement
83 mm
LC
Capacité de charge
80 daN
W
Poids
0.33 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Technical description
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques