??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
COD
329302
D
Wheel diameter
50 mm
F
Wheel width
30 mm
H
Overall height
71 mm
G
Plate diameter
52 mm
T
Stem diameter
M10 mm
FS
F Stem length
25 mm
E
Offset
25.5 mm
O
Swept radius
83 mm
LC
Load capacity
80 daN
W
Weight
0.33 kg
INFO
Technical description
Technical description
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão