??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
366402
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
18+18 mm
H
Hauteur totale
71 mm
G
Diamètre de la platine
52 mm
T
Diamètre de la tige lisse
M10
FS
F Longueur de la tige lisse
25 mm
E
Déport
25.5 mm
LC
Capacité de charge
140 daN
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques