539203
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/src_asmtab.prj},{NB=539203},{BR=6},{COD=539203},{WT=CB},{D=125},{F=37.5},{H=156},{G=73},{T=22},{FS=47},{E=37},{O=120},{LC=130},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=2.09},{INFO=Technical description},{VER=1},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
539203
539203
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
37.5
37.5
mm
H
Overall height
156
156
mm
G
Plate diameter
73
73
mm
T
Stem diameter
22
22
mm
FS
F Stem length
47
47
mm
E
Offset
37
37
mm
LC
Load capacity
130
130
daN
TG
Threadguards
No
Yes
No
Yes
W
Weight
2.09
2.09
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도