??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
COD
Code
367202
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
18+18 mm
H
Hauteur totale
71 mm
G
Diamètre de la platine
55 mm
C
Diametre du trou de fixation
10 mm
E
Déport
25.5 mm
O
Rayon d'encombrement
83 mm
LC
Capacité de charge
140 daN
W
Poids
0.32 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques