??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
mm
H
Bauhohe
mm
G
Plattenaussendurchmesser
102 mm
C
Rückenlochdurchmesser
20 mm
E
Ausladung
56 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
156 mm
LC
Belastungsfähigkeit
300 daN
TG
Fadenschutz
EE
Schraublochabmessung
11 mm
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Katalog
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung