716523PF
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=716523PF},{BR=2},{WT=CR},{D=125},{CODCB=711103},{F=35},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{COD1=717803},{COD2=716523},{L=45},{VER=1},{TG=1},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.820},{W2=0.980},{TGX=1, 'Yes', 0, 'No'},{DDX=15},{VERS=0},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
716523
716523
WT
Wheel hub type
CR
CR
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
35
35
mm
H
Overall height
156
156
mm
G
Plate diameter
73
73
mm
C
Bolt hole diameter
12
12
mm
E
Offset
37
37
mm
O
Swept radius
120
120
mm
LC
Load capacity
120
120
daN
TG
Threadguards
Yes
No
Yes
No
W
0.98
0.98
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도